Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 571000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Holzschrauben |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 571000A20050025 |
Artikelnummer Nahme | 5 X 25 |
DIN-nummer | 571 |
Fabriknummer | BN 704 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Für Holz |
Klasse | A2 |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Kopfhöhe | 3.5 |
Schlüsselweite | 8 |
Stieldurchmesser | 5 |
Stiellänge | 25 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/sechskant-holzschrauben-und-stockschrauben/571000a20050025