Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 5710004Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Holzschrauben |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | 5710004Z0060025 |
Artikelnummer Nahme | 6 X 25 |
DIN-nummer | 571 |
Fabriknummer | BN 968 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Für Holz |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfhöhe | 4 |
Schlüsselweite | 10 |
Stieldurchmesser | 6 |
Stiellänge | 25 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/sechskant-holzschrauben-und-stockschrauben/5710004z0060025