Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TX79831Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsensenk Bohrblechschrauben mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | TX79831Z0035013 |
Artikelnummer Nahme | ST 3,5 X 13 |
DIN-nummer | 7504QH |
ISO-Nummer | 15483 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | ST Gewinde Selbstbohrent |
Kopfform | Linsensenk |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | ST 3.5 |
Kopfdurchmesser | 6.8 |
Kopfhöhe | 2.1 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Länge | 13 |
Bohrpunktlänge | 6.9 |
Max. Bohrtiefe | 2.25 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/selbstbohrende-blechschrauben/tx79831z0035013