Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TX79811Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Bohrblechschrauben mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | TX79811Z0029019 |
Artikelnummer Nahme | ST 2,9 X 19 |
DIN-nummer | 7504NH |
ISO-Nummer | 15481 |
Fabriknummer | BN 1878 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | ST Gewinde Selbstbohrent |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | ST 2.9 |
Kopfdurchmesser | 5.6 |
Kopfhöhe | 2.2 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Bohrpunktlänge | 6.5 |
Max. Bohrtiefe | 1.9 |
Stiellänge | 19 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/selbstbohrende-blechschrauben/tx79811z0029019