Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 966000A4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsensenkschrauben mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Rostfreiem Stahl A4-70 |
Artikelnummer | 966000A40080025 |
Artikelnummer Nahme | M 8 X 25 |
DIN-nummer | 966H |
ISO-Nummer | 7047H |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kopfform | Linsensenk |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 14.5 |
Kopfhöhe | 4 |
Kreuzschlitznr. | 4 |
Metrisch | M 8 |
Gesamtlänge | 25 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsensenkschrauben-kreuzschlitz/966000a40080025