Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9660004Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsensenkschrauben mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Stahl,klasse 4.8,verzinkt |
Artikelnummer | 9660004Z0020008 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 8 |
DIN-nummer | 966H |
ISO-Nummer | 7047H |
Fabriknummer | BN 392 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 4.8 |
Kopfform | Linsensenk |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 3.8 |
Kopfhöhe | 1.2 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Metrisch | M 2 |
Gesamtlänge | 8 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsensenkschrauben-kreuzschlitz/9660004z0020008