Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 96600046 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsensenkschrauben mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Stahl, Klasse 4.8, verzinkt-Ni Schwarz Cr6 frei |
Artikelnummer | 966000460030016 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 16 |
DIN-nummer | 966H |
ISO-Nummer | 7047H |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 4.8 |
Kopfform | Linsensenk |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Schwarz |
Kopfdurchmesser | 5.6 |
Kopfhöhe | 1.65 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Metrisch | M 3 |
Gesamtlänge | 16 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsensenkschrauben-kreuzschlitz/966000460030016