Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | MLSTX08Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Torx |
Material | Stahl,klasse 08.8,verzinkt |
Artikelnummer | MLSTX08Z0020006 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 6 T6 |
ISO-Nummer | 7380-1 |
Fabriknummer | MLSTX, BN 6404 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 3.5 |
Kopfhöhe | 1.3 |
Metrisch | M 2 |
Stiellänge | 6 |
Torxdurchmesser | 1.75 |
Torxnummer | 6 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-knopfschrauben-torx/mlstx08z0020006