Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | MLSTX00Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Torx |
Material | Stahl,klasse 010.9,verzinkt |
Artikelnummer | MLSTX00Z0030012 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 12 T10 |
ISO-Nummer | 7380-1 |
Fabriknummer | MLSTX |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 010.9 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 5.5 |
Kopfhöhe | 1.6 |
Metrisch | M 3 |
Stiellänge | 12 |
Torxdurchmesser | 2.8 |
Torxnummer | 10 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-knopfschrauben-torx/mlstx00z0030012