Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 963000T1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Schlitz |
Material | Titan grade 2 (3.7035) |
Artikelnummer | 963000T10020010 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 10 |
DIN-nummer | 963 |
ISO-Nummer | 2009 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | Grade 2 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Titanium |
Kopfdurchmesser | 3.8 |
Kopfhöhe | 1.2 |
Metrisch | M 2 |
Gesamtlänge | 10 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/senkschrauben-schlitz/963000t10020010