Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 963000T1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Schlitz |
Material | Titan grade 2 (3.7035) |
Artikelnummer | 963000T10016006 |
Artikelnummer Nahme | M 1,6 X 6 |
DIN-nummer | 963 |
ISO-Nummer | 2009 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | Grade 2 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Titanium |
Kopfdurchmesser | 3 |
Kopfhöhe | 0.96 |
Metrisch | M 1.6 |
Gesamtlänge | 6 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/senkschrauben-schlitz/963000t10016006