Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 963000L1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Schlitz |
Material | Aluminium |
Artikelnummer | 963000L10030010 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 10 |
DIN-nummer | 963 |
ISO-Nummer | 2009 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Aluminium |
Kopfdurchmesser | 5.6 |
Kopfhöhe | 1.65 |
Metrisch | M 3 |
Gesamtlänge | 10 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/senkschrauben-schlitz/963000l10030010