Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 963000AN |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Schlitz |
Material | Messing geprest, CU2 vernickelt |
Artikelnummer | 963000AN0020008 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 8 |
DIN-nummer | 963 |
ISO-Nummer | 2009 |
Fabriknummer | BN 538 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD006 |
Material | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Kopfdurchmesser | 3.8 |
Kopfhöhe | 1.2 |
Metrisch | M 2 |
Gesamtlänge | 8 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/senkschrauben-schlitz/963000an0020008