Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 96300040 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Schlitz |
Material | Stahl,klasse 4.8 |
Artikelnummer | 963000400040010 |
Artikelnummer Nahme | M 4 X 10 |
DIN-nummer | 963 |
ISO-Nummer | 2009 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 4.8 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 7.5 |
Kopfhöhe | 2.2 |
Metrisch | M 4 |
Gesamtlänge | 10 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/senkschrauben-schlitz/963000400040010