Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 850000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachkopfschrauben mit Schlitz |
Material | Rostfreiem Stahl A2-70 |
Artikelnummer | 850000A20020004 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 4 |
DIN-nummer | 85 |
ISO-Nummer | 1580 |
Fabriknummer | BN 652 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Flach |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 4 |
Kopfhöhe | 1.3 |
Metrisch | M 2 |
Stiellänge | 4 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/flachkopfschrauben-schlitz/850000a20020004