Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 912VT0AQ |
Artikelgruppenbeschreibung | JECLIN Zyl.Schr.Innensechskant vented |
Material | INOX WS 1.4432 >900N/mm² VENT/POL/KOL |
Artikelnummer | 912VT0AQ0030006 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 6 |
DIN-nummer | 912 |
Fabriknummer | 912VT |
Markenname | JECLIN |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4-80 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD029 |
Material | Edelstahl |
Oberfläche | Poliert und Kolsterisiert |
Lochdurchmesser | 1.0 |
Kopfdurchmesser | 5.5 |
Kopfhöhe | 3 |
Metrisch | M 3 |
Schlüsselweite | 2.5 |
Stiellänge | 6 |
Vollgewinde bis | 20 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant-fur-reinraum-vakuum-jeclin/912vt0aq0030006