Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 965SE0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Snake-eye |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 965SE0A20030006 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 6 |
Fabriknummer | 965SE |
Antrieb | Snake-eye |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Code | SP-4 |
Kopfdurchmesser | 6.3 |
Kopfhöhe | 1.7 |
Metrisch | M 3 |
Gesamtlänge | 6 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/antidiebstalschrauben-muttern/antidiebstalschrauben-snake-eye/965se0a20030006