Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7985SEA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachkopfschrauben mit Snake-eye |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7985SEA20040012 |
Artikelnummer Nahme | M 4 X 12 |
Fabriknummer | 7985SE |
Antrieb | Snake-eye |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Flach |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Code | SP-8 |
Kopfdurchmesser | 8.0 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Metrisch | M 4 |
Stiellänge | 12 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/antidiebstalschrauben-muttern/antidiebstalschrauben-snake-eye/7985sea20040012