Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7981PNA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Blechschr.In6kt +Stift |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7981PNA20035019 |
Artikelnummer Nahme | ST 3,5 X 19 |
Fabriknummer | 7981PN |
Antrieb | Innensechskant mit Stift |
Gewinde | ST Gewinde |
Klasse | A2 |
Kopfform | Flach |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | ST 3.5 |
Kopfdurchmesser | 6.7 |
Kopfhöhe | 1.9 |
Schlüsselweite | 2 |
Stiellänge | 19 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/antidiebstalschrauben-muttern/antidiebstalschrauben-innensechskant-mit-zapfen/7981pna20035019