Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F20691K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO 206.91 Faltenbalg |
Material | Kunststoff |
Artikelnummer | F20691K00250045 |
Artikelnummer Nahme | 25 X 45 |
Fabriknummer | 206.91 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Kunststoff |
Maximale Länge | 130 |
Min. Länge | 25 |
Für Säuledurchmesser | 25 |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/fuhrungselemente/fibro-zubehor-kafige/f20691k00250045