Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F2029210 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO 202.92 Käfighalter |
Material | Stahl |
Artikelnummer | F20292100201000 |
Artikelnummer Nahme | 92.1.020.ZK |
Fabriknummer | 202.92 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Stahl |
Durchmesser | 20 |
Schraube | M 8 |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/fuhrungselemente/fibro-zubehor-kafige/f20292100201000