Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F20291K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO 202.91 Käfighalter |
Material | Kunststoff |
Artikelnummer | F20291K00320004 |
Artikelnummer Nahme | 32 X 4 |
Fabriknummer | 202.91 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Kunststoff |
Kopfdurchmesser | o.a. |
Schraube | M 6 |
Für Säuledurchmesser | 32 |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/fuhrungselemente/fibro-zubehor-kafige/f20291k00320004