Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F0519210 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO 2051.92 Führungsbuchse ECO-LINE |
Material | Stahl, Lauffläche Bronzebesch. |
Artikelnummer | F05192100250037 |
Artikelnummer Nahme | 2051.92.025.037 |
Fabriknummer | 205192 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Stahl |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/fuhrungselemente/fibro-saulenfuhrungsbuchsen/f05192100250037