Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F0513210 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO 2051.32 Führungsbuchse |
Material | Sintermetall carbonitriert |
Artikelnummer | F05132100110023 |
Artikelnummer Nahme | 11 X 23 GRÜN |
Fabriknummer | 205132 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Sintermetall |
Innendurchmesser | 11 |
Aussendurchmesser Büchse | 22 |
Toleranz | 4» 6 |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/fuhrungselemente/fibro-saulenfuhrungsbuchsen/f05132100110023