Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F20671M0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO Kugelkäfig |
Material | Messing, Kugel stahl gehärtet |
Artikelnummer | F20671M00110040 |
Artikelnummer Nahme | 11 X 40 |
Fabriknummer | 206.71 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Messing |
Menge | 176/ 272 |
Kugeldurchmesser | 2 |
Für Säuledurchmesser | 11 |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/fuhrungselemente/fibro-ballkafige-und-rollenkafige/f20671m00110040