Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F20651M0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO Kugelkäfig |
Material | Messing, Kugel stahl gehärtet |
Artikelnummer | F20651M00040010 |
Artikelnummer Nahme | 4 x 10 |
Fabriknummer | 206.51 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Messing |
Kugeldurchmesser | 1 |
Für Säuledurchmesser | 4 |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/fuhrungselemente/fibro-ballkafige-und-rollenkafige/f20651m00040010