Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F45100K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO 2451.6 Schieberanschlag |
Material | Co-Polyester-Elastomer |
Artikelnummer | F45100K00270002 |
Artikelnummer Nahme | ANSCHLAGPUFFER 2451.6.027.2 |
Fabriknummer | 2451.6 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Kunststoff |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/federn-und-gasdruckfedern/fibro-federpassdistanz-elemente/f45100k00270002