Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F2441310 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO Abstimmscheibe |
Material | Stahl 1.7131 |
Artikelnummer | F24413100260000 |
Artikelnummer Nahme | 244.13.25 |
Fabriknummer | 244.13 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Stahl |
Innendurchmesser | 9 |
Aussendurchmesser | 20 |
Höhe | 20 |
Für Federdurchmesser | 26 |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/federn-und-gasdruckfedern/fibro-federpassdistanz-elemente/f24413100260000