Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | JVKXD06Z |
Artikelgroep omschrijving | Extra hoge zeskantmoeren |
Materiaal | Staal, klasse 6, verzinkt |
Artikelnummer | JVKXD06Z0160040 |
Artikelnummer naam | M 16 h=40 sw=24 |
Fabrieksnummer | JVKXD |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 6 |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Metrisch | M 16 |
Moerhoogte | 40 |
Sleutelwijdte | 24 |
https://nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantmoeren/zeskantmoeren-hoog/jvkxd06z0160040