Persoonlijke inlogcode
Persoonlijke inlogcode
In onze webshop kun je eenvoudig en overzichtelijk bestellen met een persoonlijke inlogcode.
Wanneer je via de webshop bestelt, ontvang je bovendien 2% extra korting boven je eigen kortingstructuur.
Per bedrijf maken wij een hoofdgebruiker aan. Deze hoofdgebruiker kan vervolgens zelf subgebruikers aanmaken. De hoofdgebruiker kan voor elke subgebruiker bepalen wat de rechten en bestellimieten zijn. Als er al een hoofdgebruiker bekend is binnen jouw organisatie, dan kun je bij hem of haar terecht voor een subgebruiker login.
Is er binnen jouw organisatie nog geen hoofdgebruiker? Vraag dan je persoonlijke inlogcode aan via het contactformulier.
Voordelen van een persoonlijke inlogcode:
- de voor jou geldende prijzen en korting
- persoonlijk conditieoverzicht raadplegen
- gebruikers beheren (alleen als hoofdgebruiker)
- gebruikmaken van favorieten en zo eenvoudig herhaalbestellingen doen, met een minimale kans op vergissingen
- miniscanner eenvoudig aansluiten op het winkelmandje van de webshop: bestellen wordt zo nog eenvoudiger
Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat