Logistiek ontzorgen

Logistiek ontzorgen


Onderstaande afbeelding laat zien dat maar liefst 80% van de prijs van een product wordt bepaald door 'verborgen kosten'. De prijs van je product wordt op deze manier behoorlijk opgedreven! Met slimme logistieke oplossingen zijn er echter genoeg mogelijkheden om jouw verborgen kosten te reduceren. 

Bij Jeveka noemen we dit Logistiek ontzorgen 4.0. We bieden verschillende oplossingen om jouw voorraadbeheer verregaand te automatiseren. Op die manier houdt je tijd en geld over om te besteden aan belangrijkere zaken. 

Eigen documentatie

Door gebruik te maken van klanteigen artikelnummers, documenten en stickers kan het logistieke proces naadloos geïntegreerd worden in bestaande situaties. Met de unieke barcodes en chargenummers is bovendien altijd de geschiedenis van een specifieke orderregel of een specifiek artikel terug te vinden.

Meer logistiek ontzorgen

Goede logistieke oplossingen zijn uniek omdat zij zijn toegesneden op jouw situatie. Met de middelen die wij tot onze beschikking hebben kunnen wij logistieke processen vergaand automatiseren, zodat jij je kunt concentreren op waar jij goed in bent. Onze adviseurs kijken graag samen met je naar de mogelijkheden. Onze technische kennis helpt bij het maken van de juiste keuze. Je krijgt altijd een persoonlijk advies.


Sinds 1938
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat