Kortingsgroepen

Kortingsgroepen


Overzicht van de kortingsgroepen

Bossard Nederland kent een overzichtelijke kortingstructuur en mogelijkheden voor contractprijzen. Wij hanteren onderstaande kortingsgroepen.

Groep Belangrijkste artikelen binnen de groep
PD000 Specials
PD001 Bevestigingsartikelen: staal (zeer courant)
PD003 Bevestigingsartikelen: staal (courant)
PD005 Producten met schroefdraad o.a. anti-diefstal
PD006 Messing, koper, brons
PD007 Producten zonder schroefdraad
PD008 RVS zeskantbouten/-moeren en ringen
PD009 RVS schroeven met zaaggleuf, kruisgleuf, Torx
PD010 RVS binnenzeskantschroeven
PD011 RVS overige bevest.art.: metrisch, inch, zonder schroefdraad
PD012 8.8/10.9: zeskantbouten en -moeren
PD015 8.8/10.9/12.9 binnenzeskantschroeven (geen Unbrako)
PD017 UNBRAKO: DIN 911-912-913-916-7991
PD018 UNBRAKO: DIN 911-912-913-916-7991 verzinkt
PD019 UNBRAKO: inch, metrisch overig; passchroeven
PD020 UNBRAKO: Durlok bouten en moeren
PD023 JEXTAR: RVS A4 >900 N/mm² en Ti5 binnenzeskantschroeven
PD024 Stalen asborgringen
   
PD025 SPIROL: inserts, stalen spanbussen en stalen schotelveren
PD026 Blindklinknagels en blindklinkmoeren
PD027 Gereedschap voor blindklinken
PD028 BÄCKER: bediendelen en kunststof bevestigingsartikelen
PD029 JECLIN: bevestigingsartikelen voor vacuüm en cleanroom
PD030 Bevestigingsartikelen voor EUV
PD035 SCHUMACHER: machinetappen, handtappen en snijplaten
PD036 H.BILZ: verzink-, boor- en opboorgereedschap
PD037 FIBRO: standaard ponsnippels en uitwerppennen
PD038 FIBRO: zelfsmerende geleidingen en gasdrukveren
PD039 FIBRO: geleide elementen, Fibroflex, veren en specials
PD040 KATO: Tangless en standaard inserts
PD041 KATO: gereedschap voor inserts
PD042 H+S: folieband en -blad; spiraalboren; boorbussen
PD043 MAGNA: permanente magneten
PD044 PERMABOND: borg- en afdichtmiddelen, lijmen
PD045 AMF, HYLATECECHNIK en assortimenten bevestigingart.
PD046 STAHLWILLE: gereedschap

Welke prijzen zie ik in de webshop?

Wanneer je niet ingelogd bent, dan zie je de bruto Bossard prijzen, zonder korting. Wanneer je ingelogd bent zie je de voor jou geldende prijzen en korting.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2% webshop korting

Let op: wanneer je een bestelling plaatst via onze webshop, ontvang je een extra korting van 2% op onze standaardprijzen.

Heb je een Bossard Nederland webshop account?

Wanneer je ingelogd bent kun je je persoonlijke conditieoverzicht online raadplegen.


Sinds 1938
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat