Certificaten

Certificaten

Certificaten vormen een belangrijk onderdeel van een georganiseerde bedrijfsvoering en het kunnen leveren van goede kwaliteit.

Bossard Nederland is sinds 1994 NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.  Het ontvangen van een ISO-certificaat is voor de organisatie en haar klanten een bevestiging dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

Bossard kan de onderstaande certificaten en verklaringen verstrekken

  • ISO 9001:2015 - Bossard Nederland is al sinds 1994 gecertificeerd, download het certificaat hieronder.
  • RoHS Verklaring
  • REACH Verklaring
  • Dodd Frank Wall Street Verklaring (Conflict Minerals)
  • Certificaat van Oorsprong (C.O.O.)
  • Leveranciersverklaring
  • Conformiteitsverklaring (2.1 volgens EN 10204)
  • Testrapport (2.2 volgens EN 10204)
  • Inspectiecertificaat (3.1 volgens EN 10204)
  • Inspectiecertificaat (3.2 volgens EN 10204)
  • Document of Performance (D.O.P.)
  • Europese Technische Beoordeling E.T.A. voor bouwproducten
  • CE Verklaring t.b.v. DIN EN 14399 en/of DIN EN 15048 voorspanbouten
  • CE-PED Verklaring Gasdrukveren Fibro (97/23/EC)
 



Sinds 1938
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat