Voorraadbeheer

Voorraadbeheer


Wij adviseren graag over een optimaal voorraadbeheer, zo is je voorraad continu op peil.

Voorraad bijhouden

Logistieke ontzorging begint bij het bijhouden van de voorraad en het instellen van de hoeveelheden en frequenties van bestellen. Zo zorg je ervoor dat de voorraad laag is, maar nooit op raakt. Wij maken het je makkelijk met eigen stickers en een miniscanner. Je kunt je voorraadbeheer uitbesteden aan ons, waarbij je contact hebt met een medewerker ter plaatse, of het zelfs volledig geautomatiseerd maken met SmartBin. Te allen tijde blijft er een specialist van Jeveka betrokken bij je voorraadbeheer.

2020-08-20_DSC5789 Logistiek magazijn panorama met logo

Onze mogelijkheden voor voorraadbeheer

  • Voorraadhouding tot gevraagde leverdatum (Just In Time)
  • Contractafroepen per artikel
  • Deelleveringen en verpakking per artikel of per order
  • Elektronische terugkoppeling van de ordergeschiedenis 
  • Orderpickwagen
  • Magazijninrichting adviezen
  • Stellingen aangepast voor jouw gebruik
  • Locatiesysteem voor het snel inruimen/opzoeken
  • Voorraadbakken/dozen met barcode voor eenvoudiger bestellen
  • Miniscanner
  • SmartBin Cloud

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. Samen met onze adviseurs realiseer je een flexibele en kostenefficiënte oplossing voor iedere situatie. De oplossing is nooit definitief, want omstandigheden kunnen veranderen. Wil je een goed gesprek over voorraadbeheer? Laat het je contactpersoon weten of neem contact met ons op via de contactpagina.

Contact opnemen


Sinds 1938
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat