Miniscanner
Miniscanner
Om nog sneller en eenvoudiger te bestellen, kun je gebruikmaken van onze speciale miniscanner. Deze mobiele handscanner werkt net als de zelfscan in de supermarkt. Je scant eenvoudig de barcodes van de producten die je wilt bestellen. Bekijk onderstaande instructievideo om te zien hoe makkelijk de miniscanner te gebruiken is.
De miniscanner is eenvoudig in gebruik
Na het scannen van de artikelen sluit je de scanner aan op een usb-poort van de computer en doorloop je de volgende stappen:
- Log in op de webshop en klik vervolgens op 'Snel bestellen' rechts bovenaan de pagina.
- Kies 'Importeren via miniscanner' en plaats je de cursor in het venster.
- Druk op de grote knop van de miniscanner. De gescande artikelen zijn nu zichtbaar in het venster.
- Klik vervolgens op 'Artikelen in winkelwagen' om de artikelen op te nemen in de winkelwagen.
- Je kunt de winkelwagen nog bewerken voordat je overgaat tot bestellen.
De miniscanner en het gebruik ervan is gratis. Wij vragen alleen € 100 borg.
Compatibiliteit van de miniscanner
De miniscanner is alleen geschikt voor computers met een Windows-besturing.
Bestellen via de webshop, met de miniscanner, werkt met de gangbare internet browsers.
Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat