Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 65MVTXAT |
Artikelgroep omschrijving | Jeclin Verzonken schroeven met Torx (kopafmetingen overeenkomend met ISO 7046), gemarkeerd, vented |
Materiaal | Roestvaststaal A4, klasse 070, EL.POL+KOL,CLEAN Grade 2 |
Artikelnummer | 65MVTXAT0050012 |
Artikelnummer naam | M 5 X 12 T25 packed per 25 |
ISO nummer | 14581 |
Kortinggroep | PD029 |
https://nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/verzonken-schroeven-torx/65mvtxat0050012