Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | KSRTH0A2 |
Artikelgroep omschrijving | Key lock draad insert zware uitvoering (heavy duty) |
Materiaal | Roestvaststaal A2 (AISI 303) |
Artikelnummer | KSRTH0A20100000 |
Artikelnummer naam | M10 X 1,5 L=16 |
Fabrieksnummer | KSRTH |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Inwendige draad | M 10x1.5 |
Lengte | 16 |
Uitwendige draad | M 16x1.5 |
https://nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/inserts/key-lock-inserts/ksrth0a20100000