Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | H85100L1 |
Artikelgroep omschrijving | HONSEL ASM blindklinkmoeren met verzonken kop, open |
Materiaal | Aluminium |
Artikelnummer | H85100L10050013 |
Artikelnummer naam | M5 x13 1,5-4,0 |
Fabrieksnummer | 10851 |
Merk naam | HONSEL |
Draadsoort | Metrisch |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD026 |
Materiaal | Aluminium |
Type | ASM |
Afw. verpakking | 13.0 |
Klinkbereik | 1.5-4 |
Kopdiameter | 9.3 |
Kophoogte | 1.5 |
Metrisch | M 5 |
Schachtdiameter | 7.0 |
Schachtlengte | 13.0 |
https://nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/blindklinkmoeren/blindklinkmoeren-verzonken-kop/h85100l10050013