Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | H85100L1 |
Artikelgroep omschrijving | HONSEL ASM blindklinkmoeren met verzonken kop, open |
Materiaal | Aluminium |
Artikelnummer | H85100L10030010 |
Artikelnummer naam | M3 x10,0 1,5-2,5 Zie H85100L10030011 |
Fabrieksnummer | 10851 |
Merk naam | HONSEL |
Draadsoort | Metrisch |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD026 |
Materiaal | Aluminium |
Type | ASM |
Afw. verpakking | 10.0 |
Klinkbereik | 1.5-2.5 |
Kopdiameter | 7.3 |
Kophoogte | 1.5 |
Metrisch | M 3 |
Schachtdiameter | 5.0 |
Schachtlengte | 10.0 |
https://nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/blindklinkmoeren/blindklinkmoeren-verzonken-kop/h85100l10030010