SCHUMACHER

De gereedschappen van Schumacher voldoen al jarenlang aan de hoge eisen die door de markt worden gesteld.

Schumacher heeft een sterke focus op R&D. Zij doen continu onderzoek naar snijtechnieken en verspanend gereedschap. De productie van tappen en snijplaten met High Tech machines en apparatuur staat garant voor een constante kwaliteit.

Schumacher Universal: één tap voor alle materialen
Op basis van Schumachers ToolDesign en ToolSimulation ontwerpmodules hebben de ingenieurs van Schumacher nu één tap ontwikkeld voor de belangrijkste werkstukmaterialen. Doel hiervoor was een hogere flexibiliteit voor toepassing, verbeterde standtijd en het verlagen van de kosten per getapt gat. 

Inmiddels heeft Schumacher een uitstekende reputatie opgebouwd en veel verschillende tappen en snijplaten ontwikkeld voor optimale verspaning bij specifieke materialen, zoals LFB voor loodvrij messing, Polar voor roestvaststaal en Mistral voor Aluminium. Schumacher beschikt over een uitgebreide database met meer dan 30.000 verschillende gereedschappen.

Het assortiment van Schumacher:
  • Machinetappen
  • Handtappen
  • Snijmoeren
  • Snijplaten
  • Snijplaathouders
Jeveka is al sinds 1993 de exclusief distributeur voor Schumacher in Nederland.
SCHUMACHER

Productcategorieën van SCHUMACHER


Nieuwsbericht - Smart Factory Logistics in een cleanroom omgeving

Bij Jeveka zorgen we voor oplossingen op maat. Voor onze klanten zetten wij net die extra stap voor de beste service. Zo doen we dat ook voor onze klanten die werken in een cleanroom. Met trots kan Jeveka zeggen dat wij naast de hoogst kwalitatieve bevestigingsmaterialen voor in een cleanroom, nu ook logistieke ontzorging in cleanroom omgevingen aanbieden. SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud zijn namelijk volledig compatibel met jouw cleanroom omgeving!

Nieuwsbericht - Een dak vol zonnepanelen bij Jeveka

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn belangrijke speerpunten van Jeveka. Al toen we in 2013 besloten om van Amsterdam naar Almere te verhuizen stond het vast dat dit volgens de nieuwste inzichten en standaarden moest. Er kwamen laadpalen, zonnepanelen en een warmtepomp. Omdat wij ons heel erg bewust zijn van onze verantwoordelijkheden met betrekking tot samenleving en milieu hebben wij besloten de zonnepanelen te willen uitbreiden. Dit betekent dat Jeveka nog duurzamer kan ondernemen.

Nieuwsbericht - Smart Factory Logistics in een cleanroom omgeving

Bij Jeveka zorgen we voor oplossingen op maat. Voor onze klanten zetten wij net die extra stap voor de beste service. Zo doen we dat ook voor onze klanten die werken in een cleanroom. Met trots kan Jeveka zeggen dat wij naast de hoogst kwalitatieve bevestigingsmaterialen voor in een cleanroom, nu ook logistieke ontzorging in cleanroom omgevingen aanbieden. SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud zijn namelijk volledig compatibel met jouw cleanroom omgeving!

Nieuwsbericht - Een dak vol zonnepanelen bij Jeveka

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn belangrijke speerpunten van Jeveka. Al toen we in 2013 besloten om van Amsterdam naar Almere te verhuizen stond het vast dat dit volgens de nieuwste inzichten en standaarden moest. Er kwamen laadpalen, zonnepanelen en een warmtepomp. Omdat wij ons heel erg bewust zijn van onze verantwoordelijkheden met betrekking tot samenleving en milieu hebben wij besloten de zonnepanelen te willen uitbreiden. Dit betekent dat Jeveka nog duurzamer kan ondernemen.


Sinds 1938
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat