Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | TRARML60 |
Artikelgroep omschrijving | Rondmoeren hoogte = 1,5 x D, links |
Materiaal | Staal |
Artikelnummer | TRARML600120300 |
Artikelnummer naam | TR12X3(22X18)LI |
Fabrieksnummer | TRARML |
Draadsoort | Trapezium links |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Buitendiameter | 22 |
Diameter | Tr 12x3 |
Moerhoogte | 18 |
https://nederland.bossard.com/nl-nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/rondmoeren-trapeziumdraad/trarml600120300