Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S30325SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER, Maschine Gewindebohrer, gerade 30300 GG, Weissring |
Material | HSS-E TiN (25) |
Artikelnummer | S30325SE0100000 |
Artikelnummer Nahme | M 10 |
DIN-nummer | 371 |
Fabriknummer | 3030 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Gewindelänge | 20 |
Metrisch | M 10 |
Schlüsselweite | 8 |
Steigung | 1.5 |
Stieldurchmesser | 10 |
Gesamtlänge | 100 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-fur-gusseisen/s30325se0100000