Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W1104010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlwille Polklemmenabzieher |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | W11040100010000 |
Artikelnummer Nahme | NR.11040/1 |
Fabriknummer | 11040 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Spanntiefe | 50 |
Spannweite | 60 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-werkstatt/abzieher/w11040100010000