Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | HAMBO0HM |
Artikelgruppenbeschreibung | SDS-plus Hammerbohrer für Beton und Backsteine |
Material | Stahl mit Hartmetall Punkt |
Artikelnummer | HAMBO0HM0060110 |
Artikelnummer Nahme | 6 X 110/50 |
Fabriknummer | HAMBO |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | Hartmetaal |
Art | SDS |
Durchmesser | 6 |
Max. Bohrtiefe | 50 |
Gesamtlänge | 110 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bohren-frasen-wechselplaten/hammerbohrer/hambo0hm0060110