Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | BETBO0HM |
Artikelgruppenbeschreibung | Elastic Betonbohrer mit Zylinder Schaft |
Material | Stahl mit Hartmetall Punkt |
Artikelnummer | BETBO0HM0040000 |
Artikelnummer Nahme | 4 X 75 |
Fabriknummer | BETBO |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | Hartmetaal |
Durchmesser | 4 |
Max. Bohrtiefe | 40 |
Gesamtlänge | 75 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bohren-frasen-wechselplaten/hammerbohrer/betbo0hm0040000