Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 911X001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Winkelschr.zieher Innen6k Kurz, Grosspackung |
Material | Stahl,47-57 HRC,verzinkt |
Artikelnummer | 911X001Z0040000 |
Artikelnummer Nahme | SL.W.4 |
DIN-nummer | 911 |
ISO-Nummer | 2936 |
Antrieb | Innensechskant |
Rabattgruppe | PD015 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/winkelschraubenzieher-fur-innensechskant/911x001z0040000