Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | FASCANK0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Druckniete (Canoe-clips) |
Material | Polyamid 6.6 Natur |
Artikelnummer | FASCANK00048013 |
Artikelnummer Nahme | 4,6X13,2 AC0011 |
Fabriknummer | FASCAN, BN 31319 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Kunststoff |
Bestellnummer | AC0011-N |
Bohrlochdurchmesser | 4.6 |
Kopfdurchmesser | 9.2 |
Kopfhöhe | 1.5 |
Stiellänge | 13.2 |
Plattedicke | 4-4.7 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/spreizniete-druckniete-gezahnte-niete/fascank00048013