Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7343001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | SPIROL Spannstifte, mittel |
Material | Federst.420-545 HV30 verzinkt |
Artikelnummer | 7343001Z0040024 |
Artikelnummer Nahme | 4 X 24 |
DIN-nummer | 7343 |
ISO-Nummer | 8750 |
Markenname | SPIROL |
Rabattgruppe | PD025 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Durchmesser | 4 |
Materialdicke | 0.33 |
Maximum Durchmesser | 4.4 |
Minimum Durchmesser | 4.2 |
Gesamtlänge | 24 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/spannstiften-und-spiralspannstiften/7343001z0040024