Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7982TX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Versenkte Blechschrauben mit Torx |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | 7982TX1Z0022016 |
Artikelnummer Nahme | ST2,2 X 16 T6 |
ISO-Nummer | 14586C |
Fabriknummer | BN 11255 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | ST Gewinde |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | ST 2.2 |
Kopfdurchmesser | 4.3 |
Kopfhöhe | 1.3 |
Torxdurchmesser | 1.8 |
Torxnummer | 6 |
Gesamtlänge | 16 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/senkkopf-blechschrauben/7982tx1z0022016