Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7982B01N |
Artikelgruppenbeschreibung | Senk Blechschrauben mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Stahl,gehärtet,vernickelt |
Artikelnummer | 7982B01N0022006 |
Artikelnummer Nahme | ST 2,2 X 6,5 |
DIN-nummer | 7982CH |
ISO-Nummer | 7050CH |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | ST Gewinde |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Gewindedurchmesser | ST 2.2 |
Kopfdurchmesser | 4.3 |
Kopfhöhe | 1.3 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Max. Drahtlänge | 25 |
Gesamtlänge | 6.5 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/senkkopf-blechschrauben/7982b01n0022006